Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 5 x 35 mm
Forma constructiva
M5x0.5
Montaje
No enrasado
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-NSC50F-EP02 | BES M05ED-PSC50F-EP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PET-C | PET-C |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD