Versión compacta cuadrada
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S264-S49 | BES 516-300-S180-S49 | BES Q08ZC-NSC20B-S49G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |