Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica sin rosca
Dimensiones
Ø 8 x 45 mm
Forma constructiva
D8.0
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-EO-C-PU-05 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | BES G08EG-PSC15B-BP05 | BES G08EG-PSC15B-BV05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | D8.0 | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD