Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cuadrada
Dimensiones
25 x 5 x 5 mm
Forma constructiva
5x5
Montaje
flush
Alcance
0.8 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3041-I02-C-PU-05 | BES 516-3041-I02-C-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 5x5 | 5x5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | Aluminio, Anodizado | Aluminio, Anodizado |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD