Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 76.5 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-BO-C-03 | BES M18MP-PSC50B-BV03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 76.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 900 Hz | 2000 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD