Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 69 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PTFE | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | - | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | - | Sensor inductivo |
| Resistente a campos magnéticos | - | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | - |
| Grado de protección | - | IP67 | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD