Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 30 x 88 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-AO-C-PU-03 | BES 516-327-BO-C-03 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 88 mm | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 300 Hz | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD