Detectores de proximidad inductivos
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-G-S4-H | BES 516-327-G-S4-C | BES 516-114-G-S4-H | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 150 Hz | 100 Hz | 150 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...55 VDC | 10...30 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP67 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |