Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica
Dimensiones
Ø 8 x 45 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-343-EO-C-03 | BES 516-343-EO-C-05 | BES 516-343-EO-C-PU-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD