Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 30 x 83 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
No enrasado
Alcance
15 mm
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
| BES 516-362-S4-C | BES 516-362-E5-Y-S4 | BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 75 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD