Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 45 mm
Forma constructiva
D8.0
Montaje
No enrasado
Alcance
2.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-396-EO-C-05 | BES 516-396-EO-C-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | D8.0 | D8.0 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD