Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-352-NO-C-02 | BES 517-352-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Superficie activa, material | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD