Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma constructiva
30x10.5x16.5
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PVC
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-398-NO-C-PU-05 | BES 517-398-NO-C-05 | BES 517-398-NO-L-PU-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Superficie activa, material | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD