Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BES01NE

BES 517-399-N2-C

Detectores de proximidad inductivos

Dimensiones
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2500 Hz
Material de carcasa
PBT, GF20
Superficie activa, material
PBT, GF20
Conexión
Conector, DIN 46244
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP00, Carcasa IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor inductivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?