Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 48 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EG-PSC80F-BP10 | BES M12EG-PSC80F-BP03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 10.00 m, TPU | Cable, 3.00 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD