Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 66 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4305) | Latón, Recubierto sin níquel | Acero fino |
| Superficie activa, material | LCP | LCP | Acero fino |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | - |
| Grado de protección | - | - | IP67 |
| Características adicionales | - | - | Ferroso selectivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD