Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cuadrada
Dimensiones
46 x 5 x 5 mm
Forma constructiva
5x5
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q05AC-PSC15B-S49G | BES 516-3040-I02-C-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 46 x 5 x 5 mm | 46 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 5x5 | 5x5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4305) | Aluminio, Anodizado |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD