Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cuadrada
Dimensiones
40 x 8 x 8 mm
Forma constructiva
8x8
Montaje
flush
Alcance
2 mm
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP03 | BES Q08ZE-PSC20B-BP03 | BES Q08ZC-PSC20B-BP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD