Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BES01UY

BES Q08ZE-PSC25B-S49G

Versión compacta cuadrada

Dimensiones
59 x 8 x 8 mm
Forma constructiva
8x8
Montaje
flush
Alcance
2.5 mm
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
59 x 8 x 8 mm
Forma constructiva
8x8
Montaje
flush
Alcance
2.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor inductivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?