Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica
Dimensiones
16 x 8 x 4.7 mm
Forma constructiva
16x8x4.7
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-POC15B-EV05 | BES R04KC-POC15B-EV02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superficie activa, material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD