Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
16 x 8 x 4.7 mm
Forma constructiva
16x8x4.7
Montaje
No enrasado
Alcance
2.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PVC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superficie activa, material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD