Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica
Dimensiones
40 x 12 x 26 mm
Forma constructiva
40x12x26
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-NSC20B-EP05 | BES R05KB-PSC20B-EP05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2000 Hz | 400 Hz |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD