Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 15 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 1000 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | LCP/PTFE | PBT | Recubrimiento cerámico | PBT, Recubierto con PTFE |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | - | - | - |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | - | - | - |
| Resistente a campos magnéticos | - | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | - |
IP67 IP68 |
IP67 |
IP67 IP68 |
| Características adicionales | - |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |
Factor 1 Resistente a soldadura |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m) Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD