Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BES0203

BES 517-132-M3-N

Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión

Dimensiones
120 x 40 x 40 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
flush
Alcance
15 mm
Interfaz
NAMUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
120 x 40 x 40 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
flush
Alcance
15 mm
Interfaz
NAMUR
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Bornes roscados
Tensión de servicio Ub
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
FMS-File J.I.0R1HO.AX
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?