Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cuadrada con 40 mm de altura
Dimensiones
120 x 40 x 40 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
flush
Alcance
20 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-132-M6-H | BES 517-132-M4-H | BES 517-132-M6-H-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaje | flush | No enrasado | flush |
| Alcance | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Material de carcasa | PBT | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Bornes roscados | Bornes roscados | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD