Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cuadrada con 40 mm de altura
Dimensiones
40 x 40 x 62 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
No enrasado
Alcance
30 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC30F-S04G | BES Q40KFU-PAC30F-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x40 | 40x40 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 30 mm | 30 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 50 Hz |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD