Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cuadrada con altura de 80 mm
Dimensiones
106 x 80 x 40 mm
Forma constructiva
80x80
Montaje
flush
Alcance
40 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q80KA-PSH40B-S04Q | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 106 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 80x80 | 80x80 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 40 mm | 40 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 50 Hz |
| Material de carcasa | PBT | PBT, GF30 |
| Superficie activa, material | PBT | PBT, GF30 |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD