Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
120 x 40 x 40 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
No enrasado
Alcance
30 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-134-U5-H | BES 517-134-M5-H | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x40 | 40x40 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 30 mm | 30 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 60 Hz | 60 Hz |
| Material de carcasa |
Aluminio PBT |
PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Tensión de servicio Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD