Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
80 x 80 x 40 mm
Forma constructiva
80x80
Montaje
flush
Alcance
40 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-U4-H | BES 517-139-M4-H | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 80x80 | 80x80 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 40 mm | 40 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 50 Hz |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Tensión de servicio Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -15...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD