Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BES023W

BES 517-139-U5-H-S4

Versión cuadrada con altura de 80 mm

Dimensiones
80 x 80 x 40 mm
Forma constructiva
80x80
Montaje
No enrasado
Alcance
50 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
80 x 80 x 40 mm
Forma constructiva
80x80
Montaje
No enrasado
Alcance
50 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...55 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?