Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
120 x 40 x 40 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
No enrasado
Alcance
30 mm
Salida de conmutación
Contacto NA/NC (NA/NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-M5-E | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | BES 517-132-M5-H | BES 517-134-M5-H | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
| Salida de conmutación | Contacto NA/NC (NA/NC) | Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz |
| Material de carcasa | PBT | Plástico | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PA 6.6 | PBT | PBT |
| Conexión | Bornes roscados | Bornes roscados | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD