Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
120 x 40 x 40 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
flush
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
Contacto NA/NC (NA/NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U3-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x40 | 40x40 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 15 mm | 20 mm |
| Salida de conmutación | Contacto NA/NC (NA/NC) | Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | - |
| Material de carcasa |
aluminio, Fundición a presión PBT |
Plástico |
| Superficie activa, material | PBT | PA 6.6 |
| Conexión | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD