Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 6.5 x 6 mm
Forma constructiva
D6.5
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES K06K60-NSC15B-EP02 | BES G06E60-NSC15B-EP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | PBT | Acero fino | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP67 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD