Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 70 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-S27-E | BES M12MH-UST40B-S21G | BES 515-325-S4-C | BES 516-542-S4-H | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | Contacto normalmente abierto (NO) | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | - | 3000 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Latón, Cromado | Acero fino (1.4305) | Acero fino |
| Superficie activa, material | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector | Conector, 1/2"-20 UNF-2A-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD