Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 71 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-211-E6-E-05 | BES M18MI-UST50B-BV02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 71 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | Contacto normalmente abierto (NO) | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz | - |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, Cromado |
| Superficie activa, material | PA 12 | PBTP |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PVC | 2 m |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD