Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BES0296

BES 516-213-E5-E-S21

Detectores de proximidad inductivos

Dimensiones
Ø 18 x 70.5 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
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
Ø 18 x 70.5 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
250 Hz
Material de carcasa
Latón, Niquelado
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Conector, 1/2"-20 UNF-2A-Conector
Tensión de servicio Ub
20...250 VAC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?