Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 30 x 80 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
No enrasado
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-217-E5-E-S5 | BES M30MF2-UST10B-S21G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 80 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | No enrasado | flush |
| Alcance | 15 mm | 10 mm |
| Salida de conmutación | Contacto normalmente abierto (NO) | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | - |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, Cromado |
| Superficie activa, material | PA 12 | PBTP |
| Conexión | Conector, 7/8"-16 UN-Otros | Conector, 1/2"-20 UNF-2A-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD