BES02C5
Detectores de proximidad inductivos
Typecode:
BES 516-437-E4-L-02
Solicitud de contacto
no disponible
- Dimensiones
- Ø 18 x 61.5 mm
- Forma constructiva
- M18x1
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 8 mm
- Salida de conmutación
- Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 25 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Niquelado
- Superficie activa, material
- PA 12
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PVC
- Tensión de servicio Ub
- 20...250 VAC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01