Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 59.5 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
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
| BES 515-325-BO-C-PU-05 | BES 516-325-AO-C-PU-05 | BES 516-300-S162-D-PU-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 72 mm | Ø 12 x 59 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4305) | Acero fino | Acero fino (1.4104) |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | EP |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | - |
| Resistencia a la presión máx. | - | - | 500 bar |
| Grado de protección | - | - | IP68 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD