Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-325-SA61-S4-T | BES 515-325-E5-T-S4 | BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4571) | Acero fino (1.4571) | Acero fino (1.4571) |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Grado de protección | IP68, Según BWN Pr.27 | IP68, Según BWN Pr.27 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
| Grado de protección | - | - | IP68 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD