Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a la temperatura
Dimensiones
Ø 30 x 91.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-114-SA1-05 | BES 516-114-SA1-15 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 300 Hz | 300 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 5.00 m, Silicona | Cable, 15.00 m, Silicona |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Grado de protección | IP67 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | - | IP67, IP60 en salida de cable |
| Principio de funcionamiento | - | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD