Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 55.5 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PTFE
Cable, 3.00 m, PTFE
Cable, 5.00 m, PTFE
Cable, 10.00 m, PTFE
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-SA26-02 | BES 516-324-SA26-03 | BES 516-324-SA26-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PTFE | Cable, 3.00 m, PTFE | Cable, 5.00 m, PTFE |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Grado de protección | IP67, IP60 en salida de cable | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD