Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
50 x 25 x 10 mm
Forma constructiva
50x25x10
Montaje
flush
Alcance
5 mm
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
| BES 516-347-SA2-03 | BES 516-347-SA2-05 | BES 516-347-MO-C-PU-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Material de carcasa | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, Silicona | Cable, 5.00 m, Silicona | Cable, 3.00 m, PUR |
| Temperatura ambiente | -25...100 °C | -25...100 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65, IP60 en salida de cable | IP65, IP60 en salida de cable | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
| Tensión de servicio Ub | - | 21.6...26.4 VDC | 10...30 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD