Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
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
| BES 516-326-S4-W | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA96-S4-W | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 200 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | PTFE | PTFE | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características adicionales | - | - | Resistente a soldadura |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD