Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
Dimensiones
Ø 30 x 65 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 600 Hz | 600 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | LCP/PTFE | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Características adicionales |
Factor 1 Resistente a soldadura |
Factor 1 Resistente a soldadura |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD