Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos Namur
Dimensiones
Ø 5 x 20 mm
Forma constructiva
M5x0.5
Montaje
flush
Alcance
0.8 mm
Interfaz
NAMUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E2-N-PU-00,35 | BES 516-3005-FO-N-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 5 x 20 mm | Ø 5 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Interfaz | NAMUR | NAMUR |
| Frecuencia de conmutación | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 0.35 m, PUR | Cable, 3.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD