Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión
Dimensiones
Ø 18 x 30 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Interfaz
NAMUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 30 mm | Ø 18 x 67 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Interfaz | NAMUR | NAMUR |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | - |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PTFE |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, FEP |
| Tensión de servicio Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -20...60 °C, dependiendo de la ex-categoría |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Categoría Ex | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD