Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BES02MP

BES 517-300-S100-Y

Finales de carrera inductivos individuales

Dimensiones
33 x 8 x 51 mm
Material de carcasa
PA 6.6
Alcance
1.5 mm
Frecuencia de conmutación
1. Punto de conmutación: 500 Hz
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
24 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
33 x 8 x 51 mm
Material de carcasa
PA 6.6
Alcance
1.5 mm
Frecuencia de conmutación
1. Punto de conmutación: 500 Hz
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
24 VDC
Montaje
Enrasado
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Borne roscado
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?