Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Finales de carrera inductivos individuales
Dimensiones
33 x 8 x 51 mm
Material de carcasa
PA 6.6
Alcance
1.5 mm
Frecuencia de conmutación
1. Punto de conmutación: 500 Hz
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
24 VDC
24 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD