Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BES02MW

BES 517-410-RK

Finales de carrera inductivos individuales

Dimensiones
60 x 11.8 x 59.9 mm
Material de carcasa
PA
Alcance
2 mm
Frecuencia de conmutación
1. Punto de conmutación: 10 Hz
Montaje
Enrasado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
60 x 11.8 x 59.9 mm
Material de carcasa
PA
Alcance
2 mm
Frecuencia de conmutación
1. Punto de conmutación: 10 Hz
Montaje
Enrasado
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Bornes roscados
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?